17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

非球面ルーペ

通常単価(税別)
6,3958,888
税込単価
7,0359,777
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・レンズから6~8cmの所でピントが合うようになっています。【材質】・ABS

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

全長(mm)

レンズ寸法(mm)

最小発注数量
φ90
4963008019145
805-1772
137.000
ABS
101
21
212
250
-
1個
-
4963008019244
805-1773
160.000
レンズ:非球面アクリルレンズ
-
20
91
210
φ90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,395
( 7,035 )
2日目
8,888
( 9,777 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズから6~8cmの所でピントが合うようになっています。
【材質】
・ABS

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

非球面ルーペのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
精密
4
満足度:4.0
精密部品など 加工できているか 確認するのには便利です 非常に見やすくて 良いです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非球面ルーペ
高倍率非球面ルーペ
非球面高倍率ハンドルーペ
ルーペ
LED ルーペ
“スタンドルーペ”
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業ホーザンBLUEBIRD(韓国ブランド)池田レンズ工業
通常価格6,395-3,422 -5,700 -3,8561,42011,600
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目〜3日目7日目〜1日目
倍率(倍)3.5--11 / 53-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト