17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

非球面高倍率ハンドルーペ

非球面高倍率ハンドルーペ
通常単価(税別)
6,2816,800
税込単価
6,9097,480
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・非球面クリアレンズ使用の高倍率(倍率:5倍)ルーペ!レンズ径55mm

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

全長(mm)

最小発注数量
5
φ55
4963008019121
805-2036
49
レンズ材質:アクリル・表面硬化コーティング付
18
155
67
155
1個
4
-
4963008019138
805-2037
121.000
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,281
( 6,909 )
1日目
6,800
( 7,480 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非球面クリアレンズ使用の高倍率(倍率:5倍)ルーペ!レンズ径55mm

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

非球面高倍率ハンドルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非球面高倍率ハンドルーペ
高倍率非球面ルーペ
非球面ルーペ
高倍率ルーペ
高倍率ルーペ(手持ちルーペ)
高倍率柄付ルーペ
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業トラスコ中山新潟精機(SK)京葉光器
通常価格6,281-3,300 -7,500 -4,811 -5,000 -4,722 -
通常出荷日1日目〜2日目〜2日目〜1日目在庫品1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト