17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-100MCV AS-100MCV-50HZ

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-100MCV

通常単価(税別)
449,622
税込単価
494,584
通常出荷日:14日目

【特長】・クリーンルームクリーナーとサイクロン回収装置を一体化したコンパクトタイプです。・粉体等の回収...

詳細を確認
  • トラスココード
    137-8184
  • 質量(g)
    22000.0
  • 材質1
    金属及び樹脂
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    1000
  • 最大真空圧(kPa)
    19
  • 集じん容量(L)
    10
  • 消費電力(W)
    1050
  • 騒音値(dB)
    68
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    750
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2
  • 電源(V)
    単相100

型番:

AS-100MCV-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-100MCV-50HZの仕様・寸法情報

トラスココード
137-8184
質量(g)
22000.0
材質1
金属及び樹脂
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1000
最大真空圧(kPa)
19
集じん容量(L)
10
消費電力(W)
1050
騒音値(dB)
68
電源コード長さ(m)
10
幅(mm)
750
最大風量([[M3]]/min)
2
電源(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-100MCV-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449,622
( 494,584 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームクリーナーとサイクロン回収装置を一体化したコンパクトタイプです。
・粉体等の回収に威力を発揮します。
・回収物はサイクロン部のタンクに回収されクリーナー本体に流入は極めて少なく、フィルターの目詰まりを防止できます。
【用途】
・クリーンルーム仕様に。
・アスベスト回収に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-100MCVの型番AS-100MCV-50HZのページです。 型番AS-100MCV-50HZに関する仕様情報を記載しております。
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-100MCVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-100MCV
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200MCV
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27CV
東浜 連続運転用掃除機
メーカー東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事
通常価格449,622474,859248,314108,687371,101289,018
通常出荷日14日目14日目3日目5日目14日目5日目
トラスココード137-8184137-8183137-8181147-2727147-4199147-4200
質量(g)22000.025000.011000.017000.021000.013000.0
材質1金属及び樹脂金属及び樹脂金属及び樹脂金属及び樹脂金属及び樹脂金属及び樹脂
奥行(mm)400400413413400400
高さ(mm)100010408537601040675

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました