17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RIKEN 圧力計 AS100-100M

RIKEN 圧力計

通常単価(税別)
21,504円
税込単価
23,654円
通常出荷日:4日目

【特長】・自在ねじのため、表示面の方向が自由に決められます。【用途】・圧力の表示に使用ください。【商品...

詳細を確認
  • 質量(g)
    500.0
  • トラスココード
    838-3458

型番:

AS100-100M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AS100-100Mの仕様・寸法情報

質量(g)
500.0
トラスココード
838-3458

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS100-100M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,504円
( 23,654円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在ねじのため、表示面の方向が自由に決められます。
【用途】
・圧力の表示に使用ください。
【商品仕様】
・圧力計
・トラスココード:838-3458
・質量:0.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RIKEN 圧力計の型番AS100-100Mのページです。 型番AS100-100Mに関する仕様情報を記載しております。
RIKEN 圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RIKEN 圧力計
一般圧力計
AE型圧力計(一般圧力計) 真空計
AE型圧力計(一般圧力計)
普通形圧力計(A級品圧力計)真空計
ステンレス圧力計
メーカー理研機器右下精器製造TOKO(東洋計器興業)TOKO(東洋計器興業)TOKO(東洋計器興業)右下精器製造
通常価格21,504円6,281円 -3,092円 -2,709円 -2,837円7,217円 -
通常出荷日4日目2日目〜8日目在庫品1日目〜8日目6日目〜
質量(g)500.0-----
トラスココード838-3458-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました