ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユニセイキ 平型スコヤ ユニセイキ |
|
新潟精機(SK) DD型焼入厚形スコヤ |
|
理研計測器 厚形スコヤ |
|
イチネンアクセス ストロングツール プレスCクランプ 25mm |

【特長】・JISB7526規格の直角定規です。【用途】・直角度の検査・測定に使用します。
【特長】
・JISB7526規格の直角定規です。
【用途】
・直角度の検査・測定に使用します。

ユニセイキ
ストレートエッジ(アイビーム型)

ユニセイキ
平型スコヤ ユニセイキ

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):3,704円~

ユニセイキ
鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)
5通常価格(税別):22,657円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~