17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス) AS.4.4SS

配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

通常単価(税別)
952円
税込単価
1,047円
通常出荷日:1日目

【特長】・水・熱に強いアルミ製!【摘要】・粘着シール【材質】・アルミ

  • JANコード
    4571181425778
  • トラスココード
    746-1691
  • 質量(g)
    8
  • 材質1
    アルミ

型番:

AS.4.4SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
概要水・熱に強いアルミ製!
仕様その他仕様寸法(mm):30×60(0.12mm厚)
摘要:粘着シール
内容:アセチレンガス
地色:うすい黄(マンセル値2.5Y 8/6)
耐熱温度(℃):約-30℃~+100℃
10枚1組
アルミ

AS.4.4SSの仕様・寸法情報

JANコード
4571181425778
トラスココード
746-1691
質量(g)
8
材質1
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS.4.4SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952円
( 1,047円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・熱に強いアルミ製!
【摘要】
・粘着シール
【材質】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)の型番AS.4.4SSのページです。 型番AS.4.4SSに関する仕様情報を記載しております。
配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)
配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300
ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設
ユニット 高圧ガス充てん中 ステッカーのみ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格952円949円1,699円1,373円2,674円1,136円
通常出荷日1日目2日目6日目4日目6日目6日目
JANコード45711814257784571181426256--4571181408627-
トラスココード746-1691746-1933--743-1058-
質量(g)88--274-
材質1アルミアルミ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました