ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フロート器具“フローティーforHEROSession”

通常単価(税別)
3,091円
税込単価
3,400円
通常出荷日:1日目

【特長】・HERO Sessionを簡単に見つけられるように、本体を包んで水上に浮動させるフロートです...

詳細を確認

型番:

ARFLT-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ARFLT-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
HERO Session/HERO5 Session
仕様
フロート器具
JANコード
4936080892043
トラスココード
788-5024
質量(g)
95.000
RoHS2(10物質)?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ARFLT-001
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,091円
( 3,400円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HERO Sessionを簡単に見つけられるように、本体を包んで水上に浮動させるフロートです。
・カメラを保護する特別設計で、シャッターボタンも簡単に押せます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロート器具“フローティーforHEROSession”の型番ARFLT-001のページです。 型番ARFLT-001に関する仕様情報を記載しております。
フロート器具“フローティーforHEROSession”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロート器具“フローティーforHEROSession”
カメラストラップ
リプレースメントフィンガー
プロテクトスクリーン
粘着式マウント“サーフボードマウント”
ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格3,091円4,023円3,458円3,458円4,023円5,805円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアクセサリーアクセサリー--アクセサリーアクセサリー
適用品HERO Session/HERO5 SessionHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black--HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black全てのGoProカメラ
仕様フロート器具カメラストラップ--サーフボードマウントマウント
JANコード49360808920434936080887391--49360808873774936080892869
トラスココード788-5024788-5148--788-5113836-6434
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました