17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン UM600 1100g AR-234

セメダイン UM600 1100g

通常単価(税別)
2,521円
税込単価
2,773円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐はく離に優れて1液で無溶剤形の根太組付用・木質床材用接着剤に最適...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    淡黄色

型番:

AR-234
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AR-234の仕様・寸法情報

硬化後の色
淡黄色
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-234
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,521円
( 2,773円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐はく離に優れて1液で無溶剤形の根太組付用・木質床材用接着剤に最適です。
・2×4法床用現場接着剤として住宅金融公庫住宅/枠組壁工法住宅工事共通仕様に最適です。
【用途】
・木質床材、床暖房、モルタル下地への根太、根太と床パネルの接着。
【商品仕様】
・色:淡褐色
・容量(g):1100
・外観:ペースト状
・JIS F☆☆☆☆規格品
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品
・JANコード:4901761385107
・トラスココード:813-5116
・質量:1250g
【材質/仕上】
・主成分:ポリウレタン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン UM600 1100gの型番AR-234のページです。 型番AR-234に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン UM600 1100gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン UM600 1100g
セメダイン UM600V 1100g (2600187)
接着剤 セメダインホワイト
セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211
セメダイン タイルエース 120ml RE-358
セメダイン 車止め用 170ml RE-215
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格2,521円2,521円491円3,259円1,119円1,601円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目1日目5日目
硬化後の色淡黄色-透明淡黄色--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました