ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

疲労軽減マット テラクッション極厚
テラモト
白メリヤスウエス
ミスミ
白シーツウエス
ミスミ
  • <
  • >

エコ歩行者マット

通常単価(税別)
11,389円
税込単価
12,528円
通常出荷日:1日目

【特長】・歩行者の安全通路を確保します。・樹脂製のため色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適してい...

詳細を確認
  • 形状
    ロールタイプ
  • 色
    グリーン
  • 幅
    600mm
  • 長さ
    3.6m
  • 厚み (mm)
    3
  • JANコード
    4580179991461
  • トラスココード
    788-4982
  • メーカー型番
    AR-1503
  • 材質
    再生樹脂
  • 質量 (kg)
    5.8
  • 仕様
    「歩行者安全通路」のイエロー文字入り
  • 内容量
    1巻

型番:

AR-231
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AR-231の仕様・寸法情報

形状
ロールタイプ
色
グリーン
幅
600mm
長さ
3.6m
厚み(mm)
3
JANコード
4580179991461
トラスココード
788-4982
メーカー型番
AR-1503
材質
再生樹脂
質量(kg)
5.8
仕様
「歩行者安全通路」のイエロー文字入り
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-231

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,389円
( 12,528円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歩行者の安全通路を確保します。
・樹脂製のため色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。
・表面に水が溜まりにくい模様をつけており、すべり止めの効果もあります。
【用途】
・安全通路に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコ歩行者マットの型番AR-231のページです。 型番AR-231に関する仕様情報を記載しております。
エコ歩行者マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコ歩行者マット
ポイントゴムマット AR-101
融雪マット
融雪マット玄関用
エバックサンステップマット(玄関マット)
屋外用マット(エバックサンステップマット)
メーカーアラオアラオ東京硝子器械ユニット山崎産業アズワン
通常価格11,389円33,955円78,684円 -89,518円 -2,872円 -5,182円 -
通常出荷日1日目1日目17日目6日目1日目〜1日目〜
形状ロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
色グリーン表:緑、裏:黒----
幅600mm1m----
長さ3.6m10m----
厚み(mm)33----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました