ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |

【特長】
・胸ポケットサイズの超小型。
・高性能でありながら低価格。
・建築用材の含水率をチェック。
【用途】
・針葉樹・広葉樹の木材水分測定(共通)。
・MCモードで粉体、ペースト状物質の水分比較。
【商品仕様】
・電源:アルカリ乾電池単4×2
・寸法(mm):56×123×34
・寸法(mm):56×123×34
・自動温度補正(ON、OFF可能)
・JANコード:4580186640703
・トラスココード:816-6667
・質量:100g
【セット内容/付属品】
・替針10本

柴田科学
DPD法残留塩素測定器

サンコウ電子研究所
水分計 木材用プローブ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):319円