ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニバイス35用交換ゴムプレート交換用ゴムプレート

通常単価(税別)
258
税込単価
284
通常出荷日:1日目

【特長】・ミニバイス35用の交換ゴムプレートです。・適合機種:APV-35

型番:

APV-35R
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APV-35Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
サイズ(mm)
35×11
適合機種
APV-35
JANコード
4962485220822
質量(g)
2.000
トラスココード
819-3745
材質1
ゴムプレート:ゴム
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
APV-35R
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258
( 284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニバイス35用の交換ゴムプレートです。
・適合機種:APV-35

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニバイス35用交換ゴムプレート交換用ゴムプレートの型番APV-35Rのページです。 型番APV-35Rに関する仕様情報を記載しております。
ミニバイス35用交換ゴムプレート交換用ゴムプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニバイス35用交換ゴムプレート交換用ゴムプレート
ミニバイス35
ボール盤バイス用 シャフト用ねじ
強力型木工用バイス用シャフト
クランプマスターバイス用口金
中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト固定ねじ
メーカーANEXANEXトラスコ中山トラスコ中山ナベヤトラスコ中山
通常価格2582,844133 -5,663 -8,472 -211
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目3日目〜1日目〜
商品タイプパーツ本体パーツパーツパーツパーツ
サイズ(mm)35×11-----
適合機種APV-35-----
JANコード4962485220822-----
質量(g)2.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト