17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC オートポリエチレンカッタ I-150セット APEI-150
  • MCC オートポリエチレンカッタ I-150セット

MCC オートポリエチレンカッタ I-150セット

通常単価(税別)
146,330円
税込単価
160,963円
通常出荷日:6日目

【特長】・ドリルドライバの使用で楽に早く切断できます。・外周を回るカッタホイール方式で切り屑を出さず、...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065111950
  • トラスココード
    811-2845
  • 質量(g)
    12500
  • 材質1
    本体:アルミ

型番:

APEI-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

APEI-150の仕様・寸法情報

JANコード
4989065111950
トラスココード
811-2845
質量(g)
12500
材質1
本体:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
APEI-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,330円
( 160,963円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルドライバの使用で楽に早く切断できます。
・外周を回るカッタホイール方式で切り屑を出さず、直角切断します。
【用途】
・ポリエチレンパイプの切断
【商品仕様】
・切断対象:ガス・水道用ポリエチレン管:100~150
・MCC オートポリエチレンカッタ I-150セット
・JANコード:4989065111950
・トラスココード:811-2845
・質量:12.5kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ
【セット内容/付属品】
・APEI-151、APEG、APEV各1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC オートポリエチレンカッタ I-150セットの型番APEI-150のページです。 型番APEI-150に関する仕様情報を記載しております。
MCC オートポリエチレンカッタ I-150セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC オートポリエチレンカッタ I-150セット
MCC バイト式カッタ J-150
MCC バイト式カッタ J-300/I-250兼用
MCC バイト式カッタ J-200
MCC ポリエチレンカッタ 150
MCC バイト式カッタ I-200
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格146,330円57,402円77,483円59,966円26,388円59,966円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目6日目
JANコード498906511195049890651100764989065110090498906511008349890651036104989065108332
トラスココード811-2845811-2889811-2891811-2890811-2615811-2618
質量(g)1250035005000420019004200
材質1本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました