17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)20GNK24

通常単価(税別)
193,026円
税込単価
212,329円
通常出荷日:5日目

【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    APD-20GNK24
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    エアプレッシャーポンプユニット表

    型番液体手動ガンノズルデジタル式流量計
    APD-20GNK24灯油・軽油用○○

    ※流量計・ガンノズル付は異物混入不可。

    レギュレーター
    二重安全構造で安心。自動減圧弁(レギュレーター)がドラム缶内の圧力を一定に保つように設計しておりますのでドラム缶が破裂する心配はあリません。

    安全弁
    アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式) 仕様1

    万が一圧力が上昇した場合でも0.07MPa以上になると圧縮空気をドラム缶の外へ逃がすように設計しております。

    圧力計
    アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式) 仕様2

    ドラム缶内の圧力が一目でわかります。

    吸入口バネ
    アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式) 仕様3

    液体を無駄なく吐出!吸入パイプ先端がバネにより伸縮し、缶の底にぴったり合うため、ドラム缶内の残液は1~2Lとほとんど残りません。

    電気を使用しない防爆タイプ
    アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式) 仕様4

    エア圧を利用し、電気を一切使用しないため防爆地域でも安心して使用できます。さらにGタイプにはアース線が標準装備で静電気対策も万全です。

    APD-20GNK24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    APD-20GNK24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    193,026円
    ( 212,329円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
    ・ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
    ・エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    ・タービンデジタル式流量計(TB-K24-MM)付で吐出量が分かります。
    【用途】
    ・ドラム缶に入った灯油・軽油の小分けと使用量管理に
    ・使用可能液体:灯油・軽油
    【商品仕様】
    ・ドラム缶密閉型吐出専用
    ・使用空気圧:0.1~1Mpa
    ・使用可能粘度:5cP以下
    ・アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)
    ・JANコード:4523606111445
    ・トラスココード:509-5140
    ・質量:6kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)20GNK24の型番APD-20GNK24のページです。 型番APD-20GNK24に関する仕様情報を記載しております。
    吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)20GNK24のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)20GNK24
    アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)
    吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24
    吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20
    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)
    アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
    通常価格193,026円162,535円215,286円148,413円189,063円210,044円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました