ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
ミヤサカ ポリタンク用コック コッくんオイル |
|
工進 ハイリッターポンプ |
|
エスコ プラスチックオイラー(50~1000ml) |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
・ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
・エア式のため防爆地域での使用も可能です。
・満タンになれば自動でストップするオートストップガン(ATNH-20)がついています。
【用途】
・ドラム缶からの油の小分けに。
・使用可能液体:灯油・軽油・ガソリン
【商品仕様】
・ドラム缶密閉型吐出専用
・使用空気圧:0.1~1Mpa
・使用可能粘度:5cP以下
・アクアシステム 吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ ガソリン (加圧式)
・JANコード:4523606800028
・トラスココード:509-5115
・質量:7.1kg

アクアシステム
エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

水本機械製作所
ステンレス フックアイボルト

アクアシステム
大型流量計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,496円

アクアシステム
手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム
0通常価格(税別):183,038円

三宅化学
MIYAKE ドラムポンプ
0通常価格(税別):2,312円

アクアシステム
吸入専用 エア式ドラムポンプ
0通常価格(税別):66,742円~

新潟精機(SK)
電ドルポンプ 水龍
0通常価格(税別):10,814円

東京硝子器械
トーヨーポンプBD型 灯油用
0通常価格(税別):516円

エスコ
20L缶用オイルポンプ(手押し式)
5通常価格(税別):5,181円

寺田ポンプ製作所
セルプラポンプ (鋳鉄製) 自吸式・鋳鉄製 吐出量 25~240l/min
0通常価格(税別):84,829円~

キョーワ
水圧テストポンプ 手動式 T
5通常価格(税別):22,580円~