ファクトリーサプライ用品技術窓口
遠藤工業
プレントロリ
遠藤工業
通常価格(税別):10,525円~
通常出荷日:1日目 ~
キトー
ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形 (手動用)
通常価格(税別):26,731円~
通常出荷日:1日目 ~
NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
NANIWA(浪速鉄工)
通常価格(税別):8,845円~
通常出荷日:1日目 ~
スーパーツール
マルチクレーン(低床型)
スーパーツール
通常価格(税別):130,386円~
通常出荷日:9日目
キトー
リフティングポイント LPA/LPB
通常価格(税別):7,745円~
通常出荷日:1日目 ~
スーパーツール
マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)
スーパーツール
通常価格(税別):325,999円~
通常出荷日:17日目 ~
KTC(京都機械工具)
パンタグラフジャッキ
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):3,403円~
通常出荷日:1日目
エスコ
工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)
通常価格(税別):18,145円~
通常出荷日:1日目
マサダ製作所
マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ
マサダ製作所
通常価格(税別):7,513円~
通常出荷日:1日目 ~
テザック
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
テザック
通常価格(税別):2,443円~
通常出荷日:在庫品1日目




| 種類 (呼び) (T) | 品名・型式 | 定格 荷重 (t) | 揚程(m) | 適応レール巾 (mm) | 最小 回転 半径 (mm) | 自重(kg) | ||||||||
| プレーントロリー | ギヤードトロリー | ギヤードトロリー | ||||||||||||
| AP | APD | AG | AGD | AG | AGD | 最小 | 最大 | AP | APD | AG | AGD | |||
| 1/2 | AP-05 | APD-05 | - | - | 0.5 | - | 75 | 125 | 900 | 6 | 7 | - | - | |
| 1 | AP-10 | APD-10 | AG-10 | AGD-10 | 1.0 | 2.5 | 75 | 125 | 1300 | 10 | 10.8 | 14 | 15 | |
| 2 | AP-20 | APD-20 | AG-20 | AGD-20 | 2.0 | 3.0 | 100 | 150 | 1500 | 18.5 | 19.5 | 23.5 | 25 | |
| 3 | AP-30 | APD-30 | AG-30 | AGD-30 | 3.0 | 3.0 | 100 | 150 | 2000 | 27 | 30 | 33.5 | 35.9 | |
| 5 | AP-50 | APD-50 | AG-50 | AGD-50 | 5.0 | 3.0 | 125 | 175 | 2600 | 44 | 48 | 53.5 | 57.6 | |
| 10 | AP-90 | APD-90 | AG-90 | AGD-90 | 10 | 3.5 | 150 | 175 | - | 96 | 100 | 101 | 105 | |
| 種類 (呼び) (T) | プレーントロリー | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | m | ||
| AP | APD | |||||||||||
| 1/2 | 207 | 174 | 196 | 120 | 45 | 55 | 28.5 | 10 | 20 | 77.5 | 69.5 | 90 |
| 1 | 207 | 230 | 253.5 | 120 | 45 | 80 | 28.5 | 10 | 20 | 77.5 | 94.5 | 121.5 |
| 2 | 241 | 271 | 300 | 155 | 60 | 100 | 33 | 10 | 30 | 100 | 114.5 | 142 |
| 3 | 252 | 311 | 349 | 185 | 70 | 113 | 40.5 | 14 | 30 | 112 | 131 | 162 |
| 5 | 284 | 351 | 395 | 220 | 80 | 125 | 42.5 | 20 | 35 | 134 | 147 | 182 |
| 10 | 284 | 721 | 765 | 165 | 63 | 125 | 42.5 | 45 | - | 77.5 | 147 | 182 |

| 0.5t用 | 1t用 | 2t用 | 3t用 | 5t用 | ||
| レールに当る外形 | A | 55 | 80 | 100 | 113 | 125 |
| ツバの外形 | B | 84 | 108.7 | 129 | 149 | 169 |
| ジク(車軸)の径 | C | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| コマ(車)の総幅 | D | 31.5 | 34.5 | 40 | 46.5 | 51.5 |
| ツバの幅 | E | 9.5 | 9.5 | 11 | 14.5 | 14.5 |
| レールに当る幅 | F | 22 | 25 | 29 | 32 | 37 |
| ガワイタの厚み | G | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |

【特長】
・一本のレールに複数のトロリーを使用する場合にトロリー同士が接しててもコマ同士が接触しないので脱輪しません。
・適応レール巾は9種類です。
・現場での取り付け作業がとても簡単です。
・密閉型高級ベアリングを使用しています。
・I型、H型レールどちらにも対応可能です。
・レール面に少々凹凸があっても走行できます。
【用途】
・荷物の横移動。
【材質】
・本体:鋼板製/コマ:FC250/コマ軸:SGDB/ステーボルト:S45C
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キトー
プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)
5通常価格(税別):16,676円~

スリーエッチ
パイプトロリー PR250
5通常価格(税別):7,120円

象印
プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t
5通常価格(税別):14,235円~

スーパーツール
フリークレーン ケーブルハンガー FRT2
4通常価格(税別):3,920円

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):2,011円~

ユタカメイク
バンジーコード
4.8通常価格(税別):213円~

エスコ
超強力アイボルト(高純度・熱処理)
5通常価格(税別):2,573円~

トラスコ中山
ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)
5通常価格(税別):2,147円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ