バイタル プレーントロリー5ton

バイタル プレーントロリー5ton

通常単価:
49,679
通常出荷日:
11日目

【特長】
・適応レール巾は9種類です。
・現場での取り付け作業がとても簡単です。
・密閉型高級ベアリングを使用しています。
・I型、H型レールどちらにも対応可能です。
・レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
【用途】
・荷物の横移動。
【商品仕様】
・定格荷重(t):5.0
・最小回転半径(mm):2600
・適用横行レール幅(mm):125~175
・手押横行式
・JANコード:4954380155002
・トラスココード:851-5908
・質量:44kg
【材質/仕上】
・本体:鋼板製
・コマ:FC250
・コマ軸:FCD450
・ステーボルト:S45C

(i)ご注意

  • 定格以上の荷重を吊らないでください。 荷物の真下に絶対に入らないでください。 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。 コマがレールから外れたままで使用しないでください。 レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

49,679

型番 : AP-50
通常出荷日 11日目
通常単価 49,679

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

バイタル プレーントロリー5tonのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)