17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二槽キャビネットシンク AP2-900K

二槽キャビネットシンク

通常単価(税別)
81,458
税込単価
89,604
通常出荷日:8日目

【特長】・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません。【用途】・工場・研究所

  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 高さ(mm)
    800

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

AP2-900K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP2-900Kの仕様・寸法情報

JANコード
4560155871789
トラスココード
510-5366
質量(g)
26000.0
材質1
ステンレス(SUS430)
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
高さ(mm)
800
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP2-900K

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4560155871789
510-5366
26000.0
450
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,458
( 89,604 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません。
【用途】
・工場
・研究所

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二槽キャビネットシンクの型番AP2-900Kのページです。 型番AP2-900Kに関する仕様情報を記載しております。
二槽キャビネットシンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二槽キャビネットシンク
二槽シンクBG無ホース付
一槽シンクBG無ホース付 間口600mm
一槽シンクBG無ホース付 間口750mm
一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm
一槽シンクBG無ホース付 間口900mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格81,45848,128 -34,85365,066122,107 -71,635 -
通常出荷日8日目4日目〜5日目8日目6日目〜6日目〜
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト