17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

斜プラスチックニッパ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

斜プラスチックニッパ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AP-125G-S

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
・くい違い防止ストッパー付です。
・曲面のゲート切断に最適です。
・お求めやすい価格のビニールグリップです。
・連続作業が楽なコイルばね付です。
【用途】
・プラスチック成形業に。
・プラモデル制作に。
【材質】
・バナジウム鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
本体材質
バナジウム鋼
JANコード
4960225270144
トラスココード
853-5178
材質2
グリップ:塩化ビニール
重量(g)
105

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト