17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイタル プレーントロリー

通常単価(税別)
12,160円~152,510円
税込単価
13,376円~167,761円
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・適応レール巾は9種類です。・現場での取り付け作業がとても簡単です。・密閉型高級ベアリングを使...

詳細を確認

    ご注意

    • 定格以上の荷重を吊らないでください。
    • 荷物の真下に絶対に入らないでください。
    • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
    • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
    • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 8日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    定格荷重

    (t)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    材質3

    材質4

    最小回転半径(mm)

    適用横行レール幅(mm)

    適用レール幅(mm)

    適合横行レール幅(mm)

    最小発注数量
    0.5
    4954380150502
    6000.0
    851-5904
    本体:鋼板製
    コマ:FC250
    コマ軸:SGDB
    ステーボルト:S45C
    900
    75~125
    75~125
    75~125
    1個
    1
    4954380151004
    10000.0
    851-5905
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C
    -
    -
    -
    1300
    75~125
    75~125
    75~125
    1個
    2
    4954380152001
    18500.0
    851-5906
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C
    -
    -
    -
    1500
    100~150
    100~150
    100~150
    1個
    3
    4954380153008
    26000.0
    851-5907
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C
    -
    -
    -
    2000
    100~150
    100~150
    100~150
    1個
    5
    4954380155002
    44000.0
    851-5908
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C
    -
    -
    -
    2600
    125~175
    125~175
    125~175
    1個
    10
    4954380159000
    96000.0
    851-5909
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C
    -
    -
    -
    なし
    150~175
    150~175
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,160円
    ( 13,376円 )
    4日目
    14,902円
    ( 16,392円 )
    4日目
    24,129円
    ( 26,542円 )
    4日目
    44,173円
    ( 48,590円 )
    8日目
    64,373円
    ( 70,810円 )
    8日目
    152,510円
    ( 167,761円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・適応レール巾は9種類です。
    ・現場での取り付け作業がとても簡単です。
    ・密閉型高級ベアリングを使用しています。
    ・I型、H型レールどちらにも対応可能です。
    ・レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
    【用途】
    ・荷物の横移動に。
    【材質】
    ・本体:鋼板製
    ・コマ:FC250
    ・コマ軸:SGDB
    ・ステーボルト:S45C

    ご注意

    • 定格以上の荷重を吊らないでください。
    • 荷物の真下に絶対に入らないでください。
    • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
    • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
    • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バイタル プレーントロリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バイタル プレーントロリー
    プレーントロリー(電気用)
    フリークレーン プレーントロリー
    プレーントロリー(荷重0.5・1t)
    プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)
    プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)
    メーカーバイタル工業象印スーパーツールエスコキトー象印
    通常価格12,160円-15,451円 -20,494円 -14,905円 -15,863円 -13,868円
    通常出荷日4日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト