ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
尾崎製作所 バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm |
|
長野計器 小形圧力計 GK |
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |

【特長】
・計測管理用の防水型1インチプリズムです。
【用途】
・トンネル内空変位自動計測、大型構造物の自動変位計測。
・内空断面形状測定、地下空洞の建設工事の計測管理など。
【商品仕様】
・計測管理用プリズムAP-1.0
・JANコード:4514095100249
・トラスココード:807-2571
・質量:27g
【材質/仕上】
・プリズム部:ガラス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):18,581円~

ミツトヨ
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
0通常価格(税別):3,140円~

STS
マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤
0通常価格(税別):49,289円

マグネスケール
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
0通常価格(税別):45,769円~

マグネスケール
延長ケーブル CE08
0通常価格(税別):4,501円~

マグネスケール
DK830S(ストレートタイプ)
0通常価格(税別):135,173円

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):14,650円~

ボッシュ
レーザー距離計 GLM30-23
0通常価格(税別):8,788円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~