ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026 AP-026

エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026

通常単価(税別)
12,435
税込単価
13,679
通常出荷日:4日目

【特長】・1液反応形接着剤です。・加熱硬化タイプです。・無溶剤タイプです。・耐熱・耐寒性、耐薬品性に優...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 黄褐色
  • JANコード
    4901761149334
  • トラスココード
    374-8880
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂中間体
  • 容量(kg)
    1
  • 仕様
    加熱硬化タイプ
  • 硬化後の色
    黄褐色
  • 色詳細
    淡黄褐色

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

AP-026
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-026の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
黄褐色
JANコード
4901761149334
トラスココード
374-8880
質量(g)
1000
材質1
主成分:エポキシ樹脂中間体
容量(kg)
1
仕様
加熱硬化タイプ
硬化後の色
黄褐色
色詳細
淡黄褐色
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-026
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,435
( 13,679 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液反応形接着剤です。
・加熱硬化タイプです。
・無溶剤タイプです。
・耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。
【用途】
・自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。
・精密機器の接着。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026の型番AP-026のページです。 型番AP-026に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属に使用
4
満足度:4.0
細い束ねた金属に利用しています。以前からずっと使っていますが、粘着力は十分にあり良好に使用しています。耐熱性もあり150...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026
セメダイン EP330硬化剤 3kg AP-082
セメダイン EP330主剤 3kg AP-081
メタルロック Y610(高強度タイプ)
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤(AP-031)
エポキシ系接着剤 1500 主剤(AP-041)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格12,43523,90113,1121,21814,59714,597
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
黄褐色淡黄色ピンクその他透明透明
JANコード490176114933449017611036884901761103664490176115789649017613024564901761103312
トラスココード374-8880468-8937468-8929364-6211211-4306211-4314
質量(g)10003300.0300050.0003300.03300.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト