17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス オフセットアダプター専用ソケット10mm

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:2日目

【特長】・ソケット抜け防止のCリング付のオフセットアダプター専用ソケットです。【用途】・オフセットアダ...

詳細を確認

型番:

AOA-1910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AOA-1910の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AOA-1910
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケット抜け防止のCリング付のオフセットアダプター専用ソケットです。
【用途】
・オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しに。
【商品仕様】
・全長(mm):21.5
・対辺(mm):10
・対辺(mm):10
・JANコード:4962485278625
・トラスココード:828-5035
・質量:34g
【材質/仕上】
・ソケット:合金鋼
・Cリング:炭素鋼
【セット内容/付属品】
・Cリング

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス オフセットアダプター専用ソケット10mmの型番AOA-1910のページです。 型番AOA-1910に関する仕様情報を記載しております。
アネックス オフセットアダプター専用ソケット10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス オフセットアダプター専用ソケット10mm
アネックス オフセットアダプター ソケットセット
アネックス オフセットアダプター
アネックス オフセットアダプター 専用アダプター 差込角9.52(3/8″)
アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm
アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格1,5007,0005,1332,1006,8986,898
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト