ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ピカ 安全柵ANTB用自立ステー

ピカ 安全柵ANTB用自立ステー ANTB-JS
  • ピカ 安全柵ANTB用自立ステー
通常単価(税別)
6,485円
税込単価
7,134円
通常出荷日:4日目

【特長】・ANTBの安定性を高めます。【用途】・ANTB用の自立ステー。【商品仕様】・2本1セット・ト...

詳細を確認

型番:

ANTB-JS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ANTB-JSの仕様・寸法情報

質量(g)
800.0
トラスココード
854-7629
材質1
支柱:アルミ合金●パネル:ターポリン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ANTB-JS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,485円
( 7,134円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ANTBの安定性を高めます。
【用途】
・ANTB用の自立ステー。
【商品仕様】
・2本1セット
・トラスココード:854-7629
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・支柱:アルミ合金
・パネル:ターポリン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 安全柵ANTB用自立ステーの型番ANTB-JSのページです。 型番ANTB-JSに関する仕様情報を記載しております。
ピカ 安全柵ANTB用自立ステーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 安全柵ANTB用自立ステー
安全柵ANTB用おもり
ピカ 安全柵4面 ポケット付き
ピカ 安全柵4面 ポケット付きハーフタイプ
簡易アルミキャスターゲート
はつり用 飛散防止柵
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイショングリーンクロス
通常価格6,485円19,652円54,027円41,239円79,225円 -186,873円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目11日目
質量(g)800.04400.03900.02700.0--
トラスココード854-7629854-7632854-7630854-7631--
材質1支柱:アルミ合金●パネル:ターポリン支柱:アルミ合金●パネル:ターポリン支柱:アルミ合金、パネル:ターポリン支柱:アルミ合金、パネル:ターポリンアルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました