ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アサヒ グラステープ

アサヒ グラステープ AN-1710-0
通常単価(税別)
18,623
税込単価
20,485
通常出荷日:4日目

【特長】・断熱性、柔軟性にすぐれています。・毛糸の様なふくらみをもつバルキーヤーンによる平織りのガラス...

詳細を確認
  • 北海道、沖縄、離島は実費請求となります。

型番:

AN-1710-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AN-1710-0の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AN-1710-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,623
( 20,485 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱性、柔軟性にすぐれています。
・毛糸の様なふくらみをもつバルキーヤーンによる平織りのガラステープです。
・バルキー加工により断熱効果が高まります。
【用途】
・アスベストテープの代替品。
・断熱材として。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(m):30
・厚さ(mm):1.7
・使用温度:MAX550℃まで
・t1.7×100×30m
・平織り
・接着剤なし
・トラスココード:850-8251
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ガラス繊維100%

ご注意

  • 北海道、沖縄、離島は実費請求となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒ グラステープの型番AN-1710-0のページです。 型番AN-1710-0に関する仕様情報を記載しております。
アサヒ グラステープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒ グラステープ
カクダイ シールテープ 1m
カクダイ 水道用ラップテープ
カクダイ シールテープ 10m
カクダイ シールテープ 15m
マイセック マイトレース用ガラステープ
メーカー旭産業カクダイカクダイカクダイカクダイマイセック
通常価格18,6235162,8757157346,383
通常出荷日4日目9日目9日目9日目2日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト