ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンケー 安全ピンNo.1100本入【100個入り】

サンケー 安全ピンNo.1100本入 AN-1
通常単価(税別)
693円
税込単価
762円
通常出荷日:9日目

【特長】・スタンダードな安全ピンです。・事務用や学童用品として、さまざまな職場やご家庭で、長年愛用され...

詳細を確認

型番:

AN-1
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

AN-1の仕様・寸法情報

JANコード
4974161010016
トラスココード
134-2411
質量(g)
31.000
材質1
スチール

型番リスト

表示件数
型番
AN-1
最小発注数量
10パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693円
( 762円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな安全ピンです。
・事務用や学童用品として、さまざまな職場やご家庭で、長年愛用されている安全ピンです。
【用途】
・掲示用
【商品仕様】
・28mm
・100本入
・事務用品
・家庭用品
・JANコード:4974161010016
・単品単位数量:100本
・質量:31g
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケー 安全ピンNo.1100本入の型番AN-1のページです。 型番AN-1に関する仕様情報を記載しております。
サンケー 安全ピンNo.1100本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケー 安全ピンNo.1100本入
サンケー ステンレス安全ピンNo.1100本入
サンケー 安全ピンNo.3 (1000本入)
サンケー 安全ピンNo.4100本入
サンケー 安全ピンNo.0100本入
サンケー 安全ピンNo.3100本入
メーカーサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコム
通常価格693円754円4,635円873円690円769円
通常出荷日9日目2日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497416101001649741610132154974161010139497416101004749741610100094974161010030
トラスココード134-2411134-2565134-2392134-2430134-2418134-2384
質量(g)31.00031.000620.0009125.00062
材質1スチールステンレススチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました