17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆ヨセポンチ AMCD-23
  • 防爆ヨセポンチ

防爆ヨセポンチ

通常単価(税別)
14,962
税込単価
16,458
通常出荷日:2日目

【用途】・石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で寸...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    255
  • JANコード
    4547230018741
  • トラスココード
    813-1667
  • 質量(g)
    645.000
  • 材質1
    ニッケルアルミ銅合金
  • 軸径(mm)
    24
  • 先端径(mm)
    12

型番:

AMCD-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMCD-23の仕様・寸法情報

全長(mm)
255
JANコード
4547230018741
トラスココード
813-1667
質量(g)
645.000
材質1
ニッケルアルミ銅合金
軸径(mm)
24
先端径(mm)
12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMCD-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,962
( 16,458 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で寸法の多少ズレている2枚板の穴合わせに。
【材質】
・ニッケルアルミ銅合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆ヨセポンチの型番AMCD-23のページです。 型番AMCD-23に関する仕様情報を記載しております。
防爆ヨセポンチのレビュー
この商品のレビューはありません

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました