ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ダイヤモンドブレードα123

ダイヤモンドブレードα123 ALPHA12
  • ダイヤモンドブレードα123
通常単価(税別)
16,920
税込単価
18,612
通常出荷日:2日目

【特長】・レーザー溶接の為、チップとびが少なく安全に作業ができます。【用途】・コンクリート、コンクリー...

詳細を確認
  • 施工時は必ず保護具をご着用下さい。
  • 連続使用は目詰まりの原因となります さけて下さい。
  • 施工時は必ず保護具をご着用下さい。 連続使用は目詰まりの原因となります さけて下さい。

型番:

ALPHA12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALPHA12の仕様・寸法情報

JANコード
4531521042010
質量(g)
1430.000
トラスココード
811-6865
材質1
SS400

型番リスト

表示件数
型番
ALPHA12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,920
( 18,612 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザー溶接の為、チップとびが少なく安全に作業ができます。
【用途】
・コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝)ブロック、スレート、ALCの切断。

ご注意

  • 施工時は必ず保護具をご着用下さい。
  • 連続使用は目詰まりの原因となります さけて下さい。
  • 施工時は必ず保護具をご着用下さい。 連続使用は目詰まりの原因となります さけて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドブレードα123の型番ALPHA12のページです。 型番ALPHA12に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドブレードα123のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドブレードα123
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-1 #1000
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #1200
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #700
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #1000
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #1000
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格16,9208,088 -26,5678,4298,42926,567
通常出荷日2日目5日目〜6日目6日目6日目6日目
JANコード4531521042010-4531521011740453152101162745315210116104531521011733
質量(g)1430.000-2004.000309.800311.2002004.000
トラスココード811-6865-852-8835852-9008852-9006852-8834
材質1SS400SS400SS400SS400SS400SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました