17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

銅板
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
エスコ
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
エスコ
  • <
  • >
被覆管用グリーンアルミパイプレンチ
  • 被覆管用グリーンアルミパイプレンチ

被覆管用グリーンアルミパイプレンチ

通常単価(税別)
10,107円~41,011円
税込単価
11,118円~45,112円
通常出荷日:6日目

【特長】・歯のピッチを細かくし被覆管に傷がつきにくい設計です。【用途】・ポリ・塩ビ系被覆鋼管の締め付け...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:アルミ鍛造品
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

くわえられる管外径(mm)

くわえられる管呼び寸法

全長(呼称)(mm)

最小発注数量
6~40A
4953830214047
814-5154
690.0
6~58
6A~40A
300
1個
8~50A
4953830214054
814-5155
970.0
10~69
8A~50A
350
1個
8~65A
4953830214061
814-5156
1230.0
10~83
8A~65A
450
1個
20~80A
4953830214078
814-5158
2380.0
20~80
20A~80A
600
1個
25~100A
4953830214085
814-5157
4930.0
25~158
25A~100A
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,107円
( 11,118円 )
6日目
12,269円
( 13,496円 )
6日目
17,022円
( 18,724円 )
6日目
21,904円
( 24,094円 )
6日目
41,011円
( 45,112円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯のピッチを細かくし被覆管に傷がつきにくい設計です。
【用途】
・ポリ・塩ビ系被覆鋼管の締め付け・解体作業に。
【材質】
・本体:アルミ鍛造品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

被覆管用グリーンアルミパイプレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
被覆管用グリーンアルミパイプレンチ
被覆管用ブルーアルミパイプレンチ
パイプレンチ(P/PU)
HIT アルミコーナーレンチ
ブロ-ドレンチ
HIT パイプレンチ
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格10,107円-8,300円 -4,632円 -18,550円17,335円6,627円 -
通常出荷日6日目1日目2日目〜1日目6日目5日目
材質1本体:アルミ鍛造品特殊アルミ合金特殊鋼アルミ合金本体:アルミ合金特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト