ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スギコ アルミ角膳 36cm

スギコ アルミ角膳 36cm AL-KZ36
通常単価(税別)
4,648円
税込単価
5,113円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・外寸(mm)(W×D×H):377×377×31・スギコ アルミ角膳 36cm・JANコ...

詳細を確認

型番:

AL-KZ36
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AL-KZ36の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AL-KZ36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,648円
( 5,113円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)(W×D×H):377×377×31
・スギコ アルミ角膳 36cm
・JANコード:4515261996482
・質量:396g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ アルミ角膳 36cmの型番AL-KZ36のページです。 型番AL-KZ36に関する仕様情報を記載しております。
スギコ アルミ角膳 36cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ アルミ角膳 36cm
スギコ アルミ角膳 27cm
スギコ アルミ配膳バット 30cm
スギコ アルミ配膳バット 33cm
PFA角型容器
ポリ角型洗浄瓶 容量 500mL
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOアズワンケニス
通常価格4,648円3,729円2,422円2,699円13,936円 -1,029円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目1日目〜5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました