ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スギコ アルミ角膳 27cm

スギコ アルミ角膳 27cm AL-KZ27
通常単価(税別)
3,729円
税込単価
4,102円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・外寸(mm)(W×D×H):281×281×23・スギコ アルミ角膳 27cm・JANコ...

詳細を確認

型番:

AL-KZ27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AL-KZ27の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AL-KZ27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,729円
( 4,102円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)(W×D×H):281×281×23
・スギコ アルミ角膳 27cm
・JANコード:4515261996512
・質量:192g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ アルミ角膳 27cmの型番AL-KZ27のページです。 型番AL-KZ27に関する仕様情報を記載しております。
スギコ アルミ角膳 27cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ アルミ角膳 27cm
スギコ アルミ角膳 36cm
スギコ アルミ配膳バット 30cm
スギコ アルミ配膳バット 33cm
マルチボトル用キャップ(10個組) トンガリキャップ 27㎜
PFA角型容器
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOケニスアズワン
通常価格3,729円4,648円2,422円2,699円851円13,936円 -
通常出荷日6日目6日目6日目2日目5日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました