ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スギコ アルミ配膳バット 33cm

スギコ アルミ配膳バット 33cm AL-HZ33
通常単価(税別)
2,699円
税込単価
2,969円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・外寸(mm)(W×D×H):341×341×28・スギコ アルミ配膳バット 33cm・J...

詳細を確認

型番:

AL-HZ33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AL-HZ33の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AL-HZ33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,699円
( 2,969円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)(W×D×H):341×341×28
・スギコ アルミ配膳バット 33cm
・JANコード:4515261996338
・質量:276g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ アルミ配膳バット 33cmの型番AL-HZ33のページです。 型番AL-HZ33に関する仕様情報を記載しております。
スギコ アルミ配膳バット 33cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ アルミ配膳バット 33cm
スギコ アルミ配膳バット 30cm
スギコ アルミ角膳 27cm
スギコ アルミ角膳 36cm
サンコー サンショップトレー33L 赤
PFAバット
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO三甲アズワン
通常価格2,699円2,422円3,729円4,648円1,317円19,120円 -
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました