17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANARU アンカールーブG-771 ALG-771
  • SANARU アンカールーブG-771

SANARU アンカールーブG-771

通常単価(税別)
5,592円
税込単価
6,151円
通常出荷日:4日目

【特長】・環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。・有害物質の規制、全てに非該当で...

詳細を確認
  • 色
    淡い緑
  • 容量(kg)
    0.5
  • JANコード
    4958089101117
  • 質量(g)
    555.000
  • トラスココード
    857-2340
  • 材質1
    主成分:水、潤滑油添加剤

型番:

ALG-771
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ALG-771の仕様・寸法情報

色
淡い緑
容量(kg)
0.5
JANコード
4958089101117
質量(g)
555.000
トラスココード
857-2340
材質1
主成分:水、潤滑油添加剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALG-771
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,592円
( 6,151円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。
・有害物質の規制、全てに非該当です。
・USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。
・水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。
・ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。
・非危険物で、引火点もありません。
【用途】
・パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANARU アンカールーブG-771の型番ALG-771のページです。 型番ALG-771に関する仕様情報を記載しております。
SANARU アンカールーブG-771のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANARU アンカールーブG-771
水溶性切削油防腐剤
水溶性切削液 メタルカット(ソリュブル油性型)
エクスカリバ―MT3200
ダフニーミルクールAL
水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU
メーカー佐鳴旭エンジニアリングトラスコ中山ミスミ出光興産日本メカケミカル
通常価格5,592円7,848円18,274円 -43,257円18,553円15,632円
通常出荷日4日目4日目1日目〜3日目9日目4日目
色淡い緑-----
容量(kg)0.5-----
JANコード4958089101117-----
質量(g)555.000-----
トラスココード857-2340-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました