17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

AKL-190
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AKL-190の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKL-190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,551円
( 2,806円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端工具の噛み込みに対応した解除用ナット付です。
・インパクト対応です。
・折れに強い強靭六角シャンクです。
・手にやさしいラバーグリップです。
【用途】
・ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):1.0~10
・全長(mm):103
・対辺:6.35mm六角軸
・JANコード:4962485273224
・トラスココード:493-7350
・質量:235g
【材質/仕上】
・ナイロン
・エラストマー
・特殊合金鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mmの型番AKL-190のページです。 型番AKL-190に関する仕様情報を記載しております。
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm
アネックス ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm
アネックス キーレスドリルチャック 0.8~10mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格2,551円2,853円2,500円3,157円2,348円2,602円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました