17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Amacho 逆字刻印 数字セット 3.0mm AKB-30

Amacho 逆字刻印 数字セット 3.0mm

通常単価(税別)
13,367
税込単価
14,704
通常出荷日:5日目

【特長】・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。・打刻後の文字...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    数字刻印セット
  • 文字サイズ (mm)
    3.0(高さ)
  • トラスココード
    509-9013
  • 質量(g)
    400.0
  • 材質1
    炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
  • セット内容・付属品
    0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

型番:

AKB-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AKB-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
数字刻印セット
文字サイズ(mm)
3.0(高さ)
トラスココード
509-9013
質量(g)
400.0
材質1
炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
セット内容・付属品
0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKB-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,367
( 14,704 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。
・打刻後の文字は逆字になります。
【用途】
・金属への刻字
【商品仕様】
・文字高さ(mm):3.0
・シャンクサイズ(mm):8角×68L
・逆文字タイプ
・トラスココード:509-9013
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
【セット内容/付属品】
・0~9 各1本(10本組)
・樹脂ケース

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Amacho 逆字刻印 数字セット 3.0mmの型番AKB-30のページです。 型番AKB-30に関する仕様情報を記載しております。
Amacho 逆字刻印 数字セット 3.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amacho 逆字刻印 数字セット 3.0mm
Amacho 逆字刻印 数字セット 2.0mm
Amacho 逆字刻印 数字セット 5.0mm
Amacho 逆字刻印 数字セット 1.0mm
Amacho 英字刻印セット 3.0mm
Amacho 数字刻印セット 6.0mm
メーカーAmacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)
通常価格13,36712,70215,63617,27110,5596,977
通常出荷日5日目9日目9日目6日目1日目1日目
商品タイプ数字刻印セット数字刻印セット数字刻印セット数字刻印セット英字刻印セット数字刻印セット
文字サイズ(mm)3.0(高さ)2.0(高さ)5.0(高さ)1.0(高さ)3.0(高さ)-
トラスココード509-9013509-8971509-9030509-8866509-8785509-8416
質量(g)400.0200600.0200900.01100
材質1炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
よく一緒に購入される商品

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト