ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #1200

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #1200 AKB12
通常単価(税別)
26,567円
税込単価
29,224円
通常出荷日:6日目

【特長】・従来の砥石の12倍以上の速さで正確に砥げます。・水平修正の手間が従来の砥石と違い必要ありませ...

詳細を確認
  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

型番:

AKB12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AKB12の仕様・寸法情報

JANコード
4531521011740
質量(g)
2004.000
トラスココード
852-8835
材質1
SS400

型番リスト

表示件数
型番
AKB12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,567円
( 29,224円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の砥石の12倍以上の速さで正確に砥げます。
・水平修正の手間が従来の砥石と違い必要ありません。
【用途】
・超硬、焼き入れ鋼、セラミックスなどの研磨。
【商品仕様】
・75×210×11 2004g
・乾式・湿式兼用
・JANコード:4531521011740
・トラスココード:852-8835
・質量:2004g
【材質/仕上】
・SS400

ご注意

  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #1200の型番AKB12のページです。 型番AKB12に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #1200
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #1000
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #200
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #1000
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-2 #700
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-1 #1000
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格26,567円26,567円8,429円8,429円8,429円9,060円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目〜
JANコード45315210117404531521011733453152101163445315210116104531521011627-
質量(g)2004.0002004.000311.200311.200309.800-
トラスココード852-8835852-8834852-9007852-9006852-9008-
材質1SS400SS400SS400SS400SS400SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました