17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Amacho 英字刻印セット 16.0mm AKA-160

Amacho 英字刻印セット 16.0mm

通常単価(税別)
124,212円
税込単価
136,633円
通常出荷日:6日目

【特長】・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。【用途】・金属...

詳細を確認
  • トラスココード
    509-7771
  • 質量(g)
    6800.0
  • 材質1
    炭素鋼(先端のみ焼き入れ)

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

型番:

AKA-160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AKA-160の仕様・寸法情報

トラスココード
509-7771
質量(g)
6800.0
材質1
炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKA-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,212円
( 136,633円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。
【用途】
・金属への刻字
【商品仕様】
・文字高さ(mm):16.0
・シャンクサイズ(mm):19×19×90L
・標準タイプ
・トラスココード:509-7771
・質量:6.8kg
【材質/仕上】
・炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
【セット内容/付属品】
・A~Z 各1本(26本組)
・樹脂ケース

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Amacho 英字刻印セット 16.0mmの型番AKA-160のページです。 型番AKA-160に関する仕様情報を記載しております。
Amacho 英字刻印セット 16.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amacho 英字刻印セット 16.0mm
Amacho 数字刻印セット 16.0mm
Amacho 英字刻印セット 10.0mm
Amacho 英字刻印セット 2.0mm
Amacho 英字刻印セット 5.0mm
Amacho 英字刻印セット 8.0mm
メーカーAmacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)
通常価格124,212円48,498円38,515円10,069円12,742円26,659円
通常出荷日6日目9日目9日目5日目1日目9日目
トラスココード509-7771509-7860509-8734509-8769509-8807509-8831
質量(g)6800.02500.04700.0500.01600.02800.0
材質1炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました