ツール用品技術窓口

Amacho 数字刻印セット 6.0mm AK-60

Amacho 数字刻印セット 6.0mm

通常単価(税別)
7,016円
税込単価
7,718円
通常出荷日:1日目

【特長】・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。【用途】・金属...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    数字刻印セット
  • ポンチ詳細種類
    標準
  • 寸法 (mm)
    6
  • JANコード
    4582374300086
  • トラスココード
    509-8416
  • 質量(g)
    1100
  • 材質1
    炭素鋼(先端のみ焼き入れ)

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

型番:

AK-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AK-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
数字刻印セット
ポンチ詳細種類
標準
寸法(mm)
6
JANコード
4582374300086
トラスココード
509-8416
質量(g)
1100
材質1
炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AK-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,016円
( 7,718円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。
【用途】
・金属への刻字
【商品仕様】
・文字高さ(mm):6.0
・シャンクサイズ(mm):13角×80L
・標準タイプ
・トラスココード:509-8416
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
【セット内容/付属品】
・0~9 各1本(10本組)
・樹脂ケース

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Amacho 数字刻印セット 6.0mmの型番AK-60のページです。 型番AK-60に関する仕様情報を記載しております。
Amacho 数字刻印セット 6.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amacho 数字刻印セット 6.0mm
Amacho 逆字刻印 数字セット 6.0mm
Amacho 英字刻印セット 6.0mm
Amacho 数字刻印セット 10.0mm
Amacho 数字刻印セット 2.0mm
Amacho 数字刻印セット 16.0mm
メーカーAmacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)
通常価格7,016円22,457円17,521円12,742円4,243円48,498円
通常出荷日1日目9日目9日目9日目1日目9日目
商品タイプ数字刻印セット-英字刻印セット数字刻印セット数字刻印セット-
ポンチ詳細種類標準---標準-
寸法(mm)6---2-
JANコード4582374300086---4582374300031-
トラスココード509-8416509-9048509-8815509-7835509-8360509-7860
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました