ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

溝付超短ビット(手動ドライバー用)交換用ビット

通常単価(税別)
433円
税込単価
476円
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・ビットの取り外し簡単溝付きビットです。【用途】・狭いところでのネジ回しに。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
プラス(+)
No.2
-
4962485400026
493-7341
対応
1個
プラス(+)
No.3
-
4962485400033
774-4188
対応
1個
マイナス(-)
-
6
4962485400040
774-4196
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433円
( 476円 )
1日目
433円
( 476円 )
3日目
433円
( 476円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
【用途】
・狭いところでのネジ回しに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝付超短ビット(手動ドライバー用)交換用ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝付超短ビット(手動ドライバー用)交換用ビット
ハイパービット2本組 段付
AACビット
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
"カラービット"(マグネット入り)ACM
アネックス 六角ショートビット 対辺3×30
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格433円831円685円2,199円834円462円 -
通常出荷日1日目〜2日目6日目1日目1日目2日目〜
全長(mm)19100456530030
マグネットなしありありありありなし
重量(g)7372219088-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト