17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ヘクスローブショートビット

ヘクスローブショートビット
  • ヘクスローブショートビット
通常単価(税別)
531
税込単価
584
通常出荷日:6日目

【特長】・全長30mmショートビットです。【用途】・各種ラチェット&差替ドライバー用替ビット。【材質】...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
T15
4962485209544
774-4102
10
1個
T27
4962485209575
774-4137
10
1個
T30
4962485209582
493-7333
10
1個
T40
4962485209599
774-4145
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531
( 584 )
6日目
531
( 584 )
6日目
531
( 584 )
6日目
531
( 584 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長30mmショートビットです。
【用途】
・各種ラチェット&差替ドライバー用替ビット。
【材質】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘクスローブショートビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘクスローブショートビット
[+-Pozi]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-42
アネックス 六角ショートビット 対辺3×30
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41
ナメないビット(両頭) 5本組
ショートビット No.B33
メーカーANEXエスコANEXエスコベッセルベッセル
通常価格5314,3854934,3851,414429 -
通常出荷日6日目1日目2日目1日目4日目2日目〜
先端形状トルクスプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブ六角プラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+)-
全長(mm)3025302511025.4
マグネットなしありなしありありなし
ショートビット-
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭両頭片頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト