17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アネックス 六角ショートビット 対辺3×30

アネックス 六角ショートビット 対辺3×30
  • アネックス 六角ショートビット 対辺3×30
通常単価(税別)
462493
税込単価
508542
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・全長30mmショートビットです。【用途】・各種ラチェット&差替ドライバー用替ビット。【材質】...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

刃先

材質1

シャンク径(mm)

重量

(g)

最小発注数量
3
-
4962485209421
493-6582
-
-
-
10
1個
4
-
4962485209438
493-6469
-
-
-
10
1個
5
-
4962485209445
493-6591
-
クロムモリブデンバナジウム鋼
-
10
1個
6
6.35
4962485209452
493-6477
H6
クロムモリブデンバナジウム鋼
H6.35
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493
( 542 )
2日目
493
( 542 )
2日目
493
( 542 )
2日目
462
( 508 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長30mmショートビットです。
【用途】
・各種ラチェット&差替ドライバー用替ビット。
【材質】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス 六角ショートビット 対辺3×30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス 六角ショートビット 対辺3×30
ショートビット
1/4″HEXマイナスビット(ショート)
六角ビット(マグネット入り)
ショートビット No.B33
六角ビットセット THBL-6S
メーカーANEXANEXPBスイスツールズトラスコ中山ベッセルトラスコ中山
通常価格462-459 -679 -513 -429 -2,358
通常出荷日2日目〜6日目〜1日目〜1日目2日目〜1日目
先端形状六角-マイナス(-)六角-六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)3030256525.4150
マグネットなしなしなしありなしあり
ショートビット---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト