ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アネックス インパクトドライバー用ビット +1×36 対辺8mm六角軸

アネックス インパクトドライバー用ビット +1×36 対辺8mm六角軸 AK-21P-1-36
通常単価(税別)
475円
税込単価
523円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・手動用インパクトドライバー用ビットです。【用途】・手回しインパクトドライバーの差替ビット。【...

詳細を確認

型番:

AK-21P-1-36
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AK-21P-1-36の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AK-21P-1-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475円
( 523円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動用インパクトドライバー用ビットです。
【用途】
・手回しインパクトドライバーの差替ビット。
【商品仕様】
・刃先:[[+]]No.1×36
・全長(mm):36
・適応本体:1900、1901、1902
・適応本体:1900、1901、1902
・六角対辺:8mm
・JANコード:4962485271121
・トラスココード:493-5951
・質量:13g
【材質/仕上】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス インパクトドライバー用ビット +1×36 対辺8mm六角軸の型番AK-21P-1-36のページです。 型番AK-21P-1-36に関する仕様情報を記載しております。
アネックス インパクトドライバー用ビット +1×36 対辺8mm六角軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス インパクトドライバー用ビット +1×36 対辺8mm六角軸
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+2×36 対辺8mm六角軸
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+3×36 対辺8mm六角軸
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+1×80 対辺8mm六角軸
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+2×80 対辺8mm六角軸
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+3×80 対辺8mm六角軸
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格475円2,295円2,295円2,550円2,550円2,550円
通常出荷日在庫品1日目2日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました