ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+2×80 対辺8mm六角軸【10個入り】

アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+2×80 対辺8mm六角軸 AK-21-2-80
通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円
通常出荷日:6日目

【特長】・手動インパクトドライバー用ビットです。・片頭ビットです。・対辺8mm六角軸です。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

AK-21-2-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

AK-21-2-80の仕様・寸法情報

JANコード
4962485275136
トラスココード
828-5364
材質1
クロムモリブデンバナジウム鋼
重量(g)
305

型番リスト

表示件数
型番
AK-21-2-80
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550円
( 2,805円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動インパクトドライバー用ビットです。
・片頭ビットです。
・対辺8mm六角軸です。
【商品仕様】
・全長:80mm
・刃先サイズ:+No.2
・取付本数:10本
・JANコード:4962485275136
・トラスココード:828-5364
・質量:305g
【材質/仕上】
・ビット材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+2×80 対辺8mm六角軸の型番AK-21-2-80のページです。 型番AK-21-2-80に関する仕様情報を記載しております。
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+2×80 対辺8mm六角軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+2×80 対辺8mm六角軸
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+1×80 対辺8mm六角軸
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組-10×80対辺8mm六角軸
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+3×80 対辺8mm六角軸
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+2×36 対辺8mm六角軸
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+3×36 対辺8mm六角軸
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格2,550円2,550円4,469円2,550円2,295円2,295円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目
JANコード496248527513649624852751124962485275167496248527515049624852751294962485275143
トラスココード828-5364828-5362828-5361828-5366828-5363828-5365
材質1クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼
重量(g)305308407309121125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました