ツール用品技術窓口

確定しました

アネックス インパクトドライバー用ビット10本組-10×80対辺8mm六角軸【10個入り】

アネックス インパクトドライバー用ビット10本組-10×80対辺8mm六角軸 AK-21-10-80
  • アネックス インパクトドライバー用ビット10本組-10×80対辺8mm六角軸
通常単価(税別)
4,469円
税込単価
4,916円
通常出荷日:6日目

【特長】・手動インパクトドライバー用ビットです。・片頭ビットです。・対辺8mm六角軸です。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

AK-21-10-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

AK-21-10-80の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
10
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1.6
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
JANコード
4962485275167
トラスココード
828-5361
材質1
クロムモリブデンバナジウム鋼
重量(g)
407
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AK-21-10-80
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,469円
( 4,916円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動インパクトドライバー用ビットです。
・片頭ビットです。
・対辺8mm六角軸です。
【商品仕様】
・全長:80mm
・刃先サイズ:-10
・刃厚:1.6mm
・取付本数:10本
・JANコード:4962485275167
・トラスココード:828-5361
・質量:407g
【材質/仕上】
・ビット材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス インパクトドライバー用ビット10本組-10×80対辺8mm六角軸の型番AK-21-10-80のページです。 型番AK-21-10-80に関する仕様情報を記載しております。
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組-10×80対辺8mm六角軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組-10×80対辺8mm六角軸
精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス軸径5.0
精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
ビット No.D71
[+-Pozi]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-42
メーカーANEXベッセルベッセルエスコベッセルエスコ
通常価格4,469円634円591円5,069円578円4,385円
通常出荷日6日目2日目5日目2日目2日目1日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブ
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)10545.545.5 / 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1.60.70.510.50.8 / 1.2
マグネットなしなしなしなしなしあり
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました