17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Amacho 数字刻印セット 1.5mm AK-15

Amacho 数字刻印セット 1.5mm

通常単価(税別)
3,857
税込単価
4,243
通常出荷日:4日目

【特長】・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。【用途】・金属...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    数字刻印セット
  • 文字サイズ (mm)
    1.5(高さ)
  • トラスココード
    509-7851
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
  • セット内容・付属品
    0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

型番:

AK-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AK-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
数字刻印セット
文字サイズ(mm)
1.5(高さ)
トラスココード
509-7851
質量(g)
200
材質1
炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
セット内容・付属品
0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AK-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,857
( 4,243 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。
【用途】
・金属への刻字
【商品仕様】
・文字高さ(mm):1.5
・シャンクサイズ(mm):6角×65L
・標準タイプ
・トラスココード:509-7851
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
【セット内容/付属品】
・0~9 各1本(10本組)
・樹脂ケース

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Amacho 数字刻印セット 1.5mmの型番AK-15のページです。 型番AK-15に関する仕様情報を記載しております。
Amacho 数字刻印セット 1.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amacho 数字刻印セット 1.5mm
Amacho 英字刻印セット 1.5mm
Amacho 逆字刻印 数字セット 1.5mm
Amacho 数字刻印セット 1.0mm
Amacho 数字刻印セット 5.0mm
Amacho 逆字刻印 英字セット 1.5mm
メーカーAmacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)
通常価格3,8579,15315,7514,138 -4,89132,587
通常出荷日4日目9日目9日目1日目〜1日目9日目
商品タイプ数字刻印セット英字刻印セット-数字刻印セット数字刻印セット-
文字サイズ(mm)1.5(高さ)1.5(高さ)--5.0(高さ)-
トラスココード509-7851509-8751509-8963-509-8408509-9099
質量(g)200500.0200-600.0500.0
材質1炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました