17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Amacho 数字刻印セット 13.0mm AK-130

Amacho 数字刻印セット 13.0mm

通常単価(税別)
21,180円
税込単価
23,298円
通常出荷日:9日目

【特長】・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。【用途】・金属...

詳細を確認
  • トラスココード
    509-7843
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    炭素鋼(先端のみ焼き入れ)

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

型番:

AK-130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AK-130の仕様・寸法情報

トラスココード
509-7843
質量(g)
1800.0
材質1
炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AK-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,180円
( 23,298円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。
【用途】
・金属への刻字
【商品仕様】
・文字高さ(mm):13.0
・シャンクサイズ(mm):16角×90L
・標準タイプ
・トラスココード:509-7843
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
【セット内容/付属品】
・0~9 各1本(10本組)
・樹脂ケース

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Amacho 数字刻印セット 13.0mmの型番AK-130のページです。 型番AK-130に関する仕様情報を記載しております。
Amacho 数字刻印セット 13.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amacho 数字刻印セット 13.0mm
Amacho 英字刻印セット 13.0mm
Amacho 逆字刻印 数字セット 13.0mm
Amacho 逆字刻印 英字セット 13.0mm
Amacho 数字刻印セット 10.0mm
Amacho 数字刻印セット 2.0mm
メーカーAmacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)
通常価格21,180円53,606円39,652円85,998円12,742円4,243円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
トラスココード509-7843509-8742509-8955509-9081509-7835509-8360
質量(g)1800.04900.01800.04900.01800.0200
材質1炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました