17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5/16"チャージングホース(R32・R410A用)

通常単価(税別)
7,990円
税込単価
8,789円
通常出荷日:1日目

【特長】・高性能4層構造ホースを採用しています・R32・R410A対応のスタンダードモデルです

  • 常用圧力 (MPa)
    5.5
  • 破裂圧力(MPa)
    27.5

型番:

AI147
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AI147の仕様・寸法情報

常用圧力(MPa)
5.5
トラスココード
829-1481
JANコード
4991756310924
質量(g)
2750.000
破裂圧力(MPa)
27.5
長さ(cm)
152

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AI147

トラスココード

JANコード

質量(g)

長さ(cm)

最小発注数量
829-1481
4991756310924
2750.000
152
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990円
( 8,789円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能4層構造ホースを採用しています
・R32・R410A対応のスタンダードモデルです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5/16"チャージングホース(R32・R410A用)の型番AI147のページです。 型番AI147に関する仕様情報を記載しております。
5/16"チャージングホース(R32・R410A用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5/16"チャージングホース(R32・R410A用)
R410A・R32チャージホースキットホースのみ
R410A用チャージングホースプラス2
R410A用チャージングホースプラス2
R407C・R404A・R134a用 タイタンマニホールドキット
R407C・R404A・R134a用 ブルートⅡマニホールドキット
メーカーアサダタスコアサダアサダアサダアサダ
通常価格7,990円5,930円10,834円 -12,713円 -47,504円 -72,611円 -
通常出荷日1日目1日目6日目4日目〜6日目4日目
常用圧力(MPa)5.55.55.55.55.54.1
破裂圧力(MPa)27.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました