ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハイパービット2本組 段付【2個入り】

ハイパービット2本組 段付 AHMD2100
  • ハイパービット2本組 段付
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円
通常出荷日:2日目

【特長】・錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。・耐久性抜群です。【用途】・電動ドライバーに装着して...

詳細を確認

型番:

AHMD2100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

AHMD2100の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
全長(mm)
100
マグネット
あり
段付き
○
JANコード
4962485279455
トラスココード
774-3947
材質1
クロムモリブデンバナジウム鋼
重量(g)
37
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AHMD2100
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831円
( 914円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。
・耐久性抜群です。
【用途】
・電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。
【材質】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパービット2本組 段付の型番AHMD2100のページです。 型番AHMD2100に関する仕様情報を記載しております。
ハイパービット2本組 段付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパービット2本組 段付
段付ビット No.D81
ナメないビット(片頭) DZ162100
カラービット&エクステンションホルダーセット
片頭 剛彩ビット GS5P2100D
片頭 剛彩ビット(精密タイプ) GS160082
メーカーANEXベッセルベッセルANEXベッセルベッセル
通常価格831円519円909円2,426円1,118円693円
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.0
全長(mm)100821006510082
マグネットありなしありありありなし
段付き○○○○○○
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました