17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AH型アジャスタブル交換ヘッド

AH型アジャスタブル交換ヘッド

通常単価(税別)
13,384円~15,383円
税込単価
14,722円~16,921円
通常出荷日:1日目~10日目

口幅が調整できるAH型アジャスタブル交換ヘッド。【特長】・口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要がない...

詳細を確認
  • 仕様3
    ・口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応。・油空圧配管やメンテナンス作業、電設工事や空調設備配管の締め付け、インチ規格ねじのトルク管理に最適。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

AH10DX13口幅が調整できるAH型アジャスタブル交換ヘッド。
【特長】
・許容トルク:25N・m。
・口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要がない。
・ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続可能。
・CL等のクリック式トルクレンチで利用可能。
・推奨適用トルクレンチ:CL25N×10D、CL25N×10D-MH。
【用途】
・口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応。
・油空圧配管やメンテナンス作業、電設工事や空調設備配管の締め付け、インチ規格ねじのトルク管理に最適。
AH12DX36口幅が調整できるAH型アジャスタブル交換ヘッド。
【特長】
・許容トルク:50N・m。
・口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要がない。
・ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続可能。
・CL等のクリック式トルクレンチで利用可能。
・推奨適用トルクレンチ:CL50N×12D、CL50N×12D-MH。
【用途】
・口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応。
・油空圧配管やメンテナンス作業、電設工事や空調設備配管の締め付け、インチ規格ねじのトルク管理に最適。
AH12DX13口幅が調整できるAH型アジャスタブル交換ヘッド。
【特長】
・許容トルク:30N・m。
・口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要がない。
・ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続可能。
・CL等のクリック式トルクレンチで利用可能。
・推奨適用トルクレンチ:CL50N×12D、CL50N×12D-MH。
【用途】
・口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応。
・油空圧配管やメンテナンス作業、電設工事や空調設備配管の締め付け、インチ規格ねじのトルク管理に最適。
AH12DX26口幅が調整できるAH型アジャスタブル交換ヘッド。
【特長】
・許容トルク:50N・m。
・口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要がない。
・ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続可能。
・CL等のクリック式トルクレンチで利用可能。
・推奨適用トルクレンチ:CL50N×12D、CL50N×12D-MH。
【用途】
・口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応。
・油空圧配管やメンテナンス作業、電設工事や空調設備配管の締め付け、インチ規格ねじのトルク管理に最適。

AH10DX13 製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • RoHS対応
  • AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調節できるので、口幅ごとに作業、インチ規格ねじのトルク管理に最適です。
10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

規格表

型番適用挿入部
サイズ
寸法(mm)
最小口幅
Wmin
最小口幅
Wstd
最小口幅
Wmax
SLth
AH10DX1310D38133657923

外形図

トーニチ AH型アジャスタブル交換ヘッド AH10DX13 外形図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • AH型は締付作業用のクリック式トルクレンチでご利用ください。
  • スケールの範囲内で使用してください。
  • AHの許容トルク(Tmax)かつトルクレンチの最大トルク以下でご利用ください。
  • 東日の交換ヘッドは東日のヘッド交換式トルクレンチに使用してください。
    「東日の交換ヘッド」は、「東日のヘッド交換式トルクレンチ」用に設計・製作されています。
    他社トルクレンチに接続・使用すると破損の可能性があります。他社トルクレンチには使用しないでください。

AH型 アジャスタブル交換ヘッド AH12DX36の仕様

AH型 アジャスタブル交換ヘッドの寸法図

AH型 アジャスタブル交換ヘッドの寸法図

12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

AH12DX36のサイズ

  • S:65mm
  • L:78mm
  • t:13mm
  • h:27mm
  • d:12mm
  • 重さ:0.17kg
  • 最小口幅:8mm
  • 基準口幅:22mm
  • 最大口幅:36mm

注意・禁止事項

  • AHは締付作業用のクリック式トルクレンチでご利用ください。
  • スケールの範囲内で使用してください。
  • AHの許容トルク(Tmax)かつトルクレンチの最大トルク以下でご利用ください。

AH型 アジャスタブル交換ヘッド AH12DX13の仕様

AH型 アジャスタブル交換ヘッドの寸法図

AH型 アジャスタブル交換ヘッドの寸法図

12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

AH12DX13のサイズ

  • S:36mm
  • L:66mm
  • t:9mm
  • h:23mm
  • d:12mm
  • 重さ:0.07kg
  • 最小口幅:3mm
  • 基準口幅:8mm
  • 最大口幅:13mm

注意・禁止事項

  • AHは締付作業用のクリック式トルクレンチでご利用ください。
  • スケールの範囲内で使用してください。
  • AHの許容トルク(Tmax)かつトルクレンチの最大トルク以下でご利用ください。

AH型 アジャスタブル交換ヘッド AH12DX26の仕様

AH12DX26の外観

AH12DX26の外観

AH型 アジャスタブル交換ヘッドの寸法図

AH型 アジャスタブル交換ヘッドの寸法図

12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

AH12DX26のサイズ

  • S:49mm
  • L:71mm
  • t:11mm
  • h:26mm
  • d:12mm
  • 重さ:0.1kg
  • 最小口幅:7mm
  • 基準口幅:17mm
  • 最大口幅:26mm

注意・禁止事項

  • AHは締付作業用のクリック式トルクレンチでご利用ください。
  • スケールの範囲内で使用してください。
  • AHの許容トルク(Tmax)かつトルクレンチの最大トルク以下でご利用ください。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・口幅が調整できるAH型アジャスタブル交換ヘッド。・許容トルク:25N・m。・口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要がない。
・ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続可能。・CL等のクリック式トルクレンチで利用可能。・推奨適用トルクレンチ:CL25N×10D、CL25N×10D-MH。
1個
・口幅が調整できるAH型アジャスタブル交換ヘッド。・許容トルク:30N・m。・口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要がない。
・ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続可能。・CL等のクリック式トルクレンチで利用可能。・推奨適用トルクレンチ:CL50N×12D、CL50N×12D-MH。
1個
・口幅が調整できるAH型アジャスタブル交換ヘッド。・許容トルク:50N・m。・口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要がない。
・ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続可能。・CL等のクリック式トルクレンチで利用可能。・推奨適用トルクレンチ:CL50N×12D、CL50N×12D-MH。
1個
・口幅が調整できるAH型アジャスタブル交換ヘッド。・許容トルク:50N・m。・口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要がない。
・ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続可能。・CL等のクリック式トルクレンチで利用可能。・推奨適用トルクレンチ:CL50N×12D、CL50N×12D-MH。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,384円
( 14,722円 )
1日目
13,384円
( 14,722円 )
10日目
13,384円
( 14,722円 )
1日目
15,383円
( 16,921円 )
7日目

詳細情報

基本情報

口幅が調整できるAH型アジャスタブル交換ヘッド。
【特長】
・口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要がない
・ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続可能
・CL等のクリック式トルクレンチで利用可能
【用途】
・口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応
・油空圧配管やメンテナンス作業、電設工事や空調設備配管の締め付け、インチ規格ねじのトルク管理に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AH型アジャスタブル交換ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q東日以外のトルクレンチで使用できますか?
A
安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AH型アジャスタブル交換ヘッド
RH型リングヘッド(インチサイズ) RH8シリーズ
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
AH2型 アジャスタブルヘッド
[ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチ用ヘッド EA723NKシリーズ
SH型 オープンヘッド
メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所エスコ東日製作所
通常価格13,384円-4,557円 -14,128円13,384円 -3,547円 -2,531円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
仕様3・口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応。・油空圧配管やメンテナンス作業、電設工事や空調設備配管の締め付け、インチ規格ねじのトルク管理に最適。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト