ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
工進 手廻しポンプ |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |

【洗浄補助用品】ステンレス製の寸胴型スープ取りザル,外寸(mm):(H)280
| AGMS-33 | 【商品仕様】 ・外寸(mm):(H):280 ・JANコード:4515261995201 ・トラスココード:133-5702 ・質量:1600g |
|---|---|
| AGMS-39 | 【商品仕様】 ・外寸(mm):(H):330 ・JANコード:4515261995188 ・トラスココード:133-5676 ・質量:1980g |
| AGMS-42 | 【商品仕様】 ・外寸(mm):(H):350 ・JANコード:4515261995171 ・トラスココード:133-4188 ・質量:2160g |
| AGMS-45 | 【商品仕様】 ・外寸(mm):(H):380 ・JANコード:4515261995164 ・トラスココード:133-5730 ・質量:2400g |
| AGMS-48 | 【商品仕様】 ・外寸(mm):(H):400 ・JANコード:4515261995157 ・トラスココード:133-5696 ・質量:2580g |
| AGMS-51 | 【商品仕様】 ・外寸(mm):(H):430 ・JANコード:4515261995140 ・トラスココード:133-4162 ・質量:2820g |
【洗浄補助用品】ステンレス製の寸胴型スープ取りザル,外寸(mm):(H)280
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

古河薬品工業
精製水
0通常価格(税別):1,020円

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

アズワン
ステン角超深アミバット
0通常価格(税別):2,891円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,370円~

アズワン
研究用精製水 20L
0通常価格(税別):5,228円

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,462円~

アズワン
ニューダストアウト用アクセサリー
0通常価格(税別):3,620円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~