ファクトリーサプライ用品技術窓口

あげ太郎 5.6m AGE-56-12

あげ太郎 5.6m

通常単価(税別)
569,115円
税込単価
626,027円
通常出荷日:12日目

【特長】・液化炭酸ボンベ・エアコンプレッサーのどちらでも使用可能です【用途】・空調ダクト据付工事、天井...

詳細を確認
  • ハンドル
    無
  • ジャバラ
    無
  • 質量(g)
    36000.0
  • トラスココード
    100-4704
  • 材質1
    主要部(シリンダー):アルミ合金

ご注意

  • 炭酸ガスボンベは製品に含まれません。
  • 炭酸ガスボンベは製品に含まれません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

AGE-56-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AGE-56-12の仕様・寸法情報

ハンドル
無
ジャバラ
無
質量(g)
36000.0
トラスココード
100-4704
材質1
主要部(シリンダー):アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGE-56-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569,115円
( 626,027円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液化炭酸ボンベ・エアコンプレッサーのどちらでも使用可能です
【用途】
・空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付け工事、シャッター取付け工事、アンテナ取付け工事など用途は様々です
【商品仕様】
・最大積載質量(kg):150
・最伸長(m):5.6
・最縮長(m):1.23
・荷台サイズ(mm):600×400
・ハセガワ あげ太郎 5.6m
・トラスココード:100-4704
・質量:36kg
【材質/仕上】
・主要部(シリンダー):アルミ合金
【セット内容/付属品】
・シリンダ本体×1
・コントロールグリップ+ホース×1
・木製荷台×1
・気圧レギュレータ×1
・ボンベクランプ×1

ご注意

  • 炭酸ガスボンベは製品に含まれません。
  • 炭酸ガスボンベは製品に含まれません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

あげ太郎 5.6mの型番AGE-56-12のページです。 型番AGE-56-12に関する仕様情報を記載しております。
あげ太郎 5.6mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あげ太郎 5.6m
手動式荷揚機 あげ太郎Jr.
荷揚げ機モーター
タフシリーズジャックリフト
リフトリフトラージブ150(手巻式)
ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置なし
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業デウォルトカントートラスコ中山
通常価格569,115円336,416円324,051円 -19,825円496,203円120,327円 -
通常出荷日12日目12日目14日目11日目19日目9日目〜
ハンドル無無---有
ジャバラ無無---有
質量(g)36000.023000.0----
トラスココード100-4704136-3950----
材質1主要部(シリンダー):アルミ合金主要部(シリンダー):アルミ合金----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました